検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • ラック・マウント・キットにはハンドル/フランジ・キットが付属
  • 標準的な19インチ(482.6 mm)のラックに適合
  • ラック・スペースの4ラック・ユニット(177. 8 mm)分を占有

概要

N9310A RF信号発生器にオプション1CMを付けると、ラックマウント・フランジ/フロント・ハンドル・キットが提供されます。このキットには、1対のフランジ、2個のハンドル、信号発生器をEIA規格の19インチ(482.6 mm)ラックまたはキャビネットに取り付けるのに必要なハードウェアが含まれています。フランジは、測定器のケースに付いている穴を使って信号発生器に取り付けられ、ラック前面の取付け用支柱に信号発生器を固定します。N9310Aは、EIAキャビネットの4U(7インチ/177.8 mm)分を占有します。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。