お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ
適切な内部信号の表示により、Altera FPGAを高速デバッグできます。
スタート価格:
HIGHLIGHTS
主な利点
- 内部FPGA信号へのすばやいアクセス
- 僅か数秒間で追加測定が可能
- デバッグ専用ピン上の内部信号(最大128)にアクセス
- 測定はステート(同期)またはタイミング(非同期)モードで実行可能
自動セットアップ
- FPGAデザイン・ツールから信号名の自動インポート
互換性
- Alteraデバイス: Stratixシリーズ、Cycloneシリーズ、MAXシリーズ、APEXシリーズ、Excaliburシリーズ
- Altera Quartus IIロジック・アナライザ・インタフェースが必要
- プロービング: フライング・リード、Mictor、Samtecまたはソフト・タッチ・プローブ
- ロジック・アナライザ: すべての16900シリーズ、16800シリーズ、1680シリーズ、1690シリーズ
- Altera FPGAの内部動作の表示が可能。このロジック・アナライザ・インタフェースにより、FPGAの内部信号をロジック・アナライザで解析できます。
- 数秒で内部プローブ・ポイントの切り換えが可能。この機能がないと、プローブ・ポイントの切り換えにFPGAのデザインを変更したりする必要があります。このプローブを使用すると、FPGAデザインを変更しなくても、異なる内部信号を1秒足らずで簡単に測定できます。
- 内部信号名をロジック・アナライザのラベルに自動マッピングでき、デザイン環境での仕事を最大限に活用できます。
- 16900シリーズ・メインフレームおよび16800/1680/1690シリーズ・ロジック・アナライザで使用が可能です。
- AlteraのStratix/Cyclone/MAX/APEX/Excaliburシリーズのプロービングが可能です。
- Altera Quartus Ⅱロジック・アナライザ・インタフェースが必要です。
Interested in a B4656A?
Extend the capabilities for your Altera FPGA用ダイナミック・プローブ
ソフトウェア
Featured Resources for B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ
ご要望、ご質問はございませんか?