検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

E5382B
90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード 

90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード

E5382B
  • 17チャネル:16個のシングルエンド・データ、1個のシングルエンド/差動クロック
  • 1.3pFの等価負荷容量
  • 1.5 Gb/sの最大データ・レート
  • 90ピン・ケーブル・コネクタ搭載のKeysightロジック・アナライザで使用可能
     
E5406A
90ピン・ケーブル用Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ 

90ピン・ケーブル用Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ

E5406A
E5406A Proシリーズは、Keysightのソフト・タッチ・テクノロジーを使用した業界標準のコネクタレス・プローブです。このプローブは、90ピン・コネクタを使用したアナライザのシングルエンド・データ/クロックの34チャネル・プローブ用です。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能