検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:100 kHz~ 13.6 GHz

  • 利得:+35 dB
  • 雑音指数:10 dB (8.4 GHz~13.6 GHz)

概要

8.4 GHzから13.6 GHzプリアンプに、MXAをアップグレードできます。プリアンプにより、シグナル・アナライザの性能が拡張され小信号を表示できます。

このオプションは、ご購入後、製品のアップグレードで追加することができます。