検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:100 kHz~ 26.5 GHz

  • 利得:+35 dB
  • 雑音指数: 15 dB(8.4 GHz~26.5 GHz)
  • プリアンプ使用時の表示平均ノイズ・レベル: -165 dBm(13 GHz)
  • プリアンプ使用時の表示平均ノイズ・レベル: -161 dBm(20 GHz)

概要

8.4 GHzから26.5 GHzプリアンプに、MXAをアップグレードできます。プリアンプにより、シグナル・アナライザの性能が拡張され小信号を表示できます。

このオプションは、ご購入後、製品のアップグレードで追加することができます。