検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,588,550

構成例

N9075A Mobile WiMAX Measurement Application

  • N9075A-2FP Mobile WiMAX measurement application, fixed perpetual, license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,588,550

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

信号解析

  • IEEE 802.16 2005規格に基づいた802.16 OFDMA測定
  • 基地局および移動機RFトランスミッタ測定、PXA BBIQまたはMXA BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
  • 合否判定付きのタイム・ゲーティッド・パワー測定(チャネル・パワー、ACP、SEM)などの規格に準拠したワンボタン測定
  • PXA、MXA、EXAシグナル・アナライザ内部で動作

測定機能

  • RCE(EVM)、RSSI、プリアンブルPCINR、サブキャリア・フラットネス、IQ指標
  • マトリクスA信号の単一入力解析およびマトリクスB(MIMO)信号のパイロット・ベース解析
  • タイムゲーティッド・パワー測定:SEM、ACP、チャネル・パワー、スプリアス・エミッション
  • 複数のレベル(コンポジット、パイロット、データ・バースト、非変調、プリアンブル)での相対コンスタレーション・エラー(RCE)測定

性能(ハードウェアに依存)

  • RCE(EVM)フロア:最大–54 dB(公称値)
  • パワー確度:最大±0.19 dB
  • 解析帯域幅:PXA/MXAで最大160 MHz、EXAで最大40 MHz

その他の特長

概要

802.16 OFDMA(Mobile WiMAX™)測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ・シグナル・アナライザの22種類以上の高度な測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。Xシリーズは、測定システム、測定機能、ソフトウェアを含む、進化する信号解析手法です。このアプリケーションを使えば、Xシリーズ・シグナル・アナライザを規格に準拠したトランスミッタ・テスタとして使用でき、高速なワンボタンのRFコンフォーマンス測定により、OFDMA基地局および移動機デバイスを簡単に設計/評価/製造できます。規格に準拠したIEEE 802.16-2005準拠信号の合否判定試験、SCPIプログラミング、フロント・パネル操作、優れた測定速度といった特長を備えています。

RFトランスミッタ測定

  • 物理層特性の包括的評価のための変調品質結果:RCE(EVM)、スペクトラム・フラットネス、プリアンブル・パワー、PCINR
  • データ・バーストによってカラー・コード化されたコンスタレーション、シンボル・エラー・トレース、ゾーン定義マップにより、デザイン検証やトラブルシューティングが容易
  • DL-MAP/UL-MAPの自動検出およびデコードにより、ユーザのセットアップ時間を短縮し、すばやく結果を入手
  • ACP、チャネル・パワー、SEMなどのタイムゲーティッド測定による正確なパワー結果

"WiMAX"はWiMAX Forumの商標です。

関連する業種&テクノロジー