検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1580A DMM端子テスト・リード

購入窓口

構成例  

構成例

U1580A テストプローブ・リード、ワニ口クリップセット

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長 

  • テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
  • テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
  • ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格

概要

Keysight U1580Aテスト・リードは、U1600Aシリーズ ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープのプローブおよびテスト・リードとして使用できます。上記オシロスコープのDMM端子に接続して使用します。