検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

20 MHz帯域幅

  • 2チャネル
  • 200 Mサンプル/sのサンプリング・レート
  • 最大11,100ポイントのレコード長
  • カラー・ディスプレイ:4.5インチ

特長

  • 波形ズームと演算機能
  • 6000カウントのデジタル・マルチメータ
  • データ・ロガー機能

インタフェース

  • 標準インタフェース:USB 2.0 Full Speed I/Oインタフェース
  • リモート・コントロール・ソフトウェアのダウンロードはこちら

オプションのインタフェース

  • USBホスト機能(オプション001):USBメモリ・デバイスを接続して波形をダウンロード可能。


    このオプションは発注時に指定する必要があり、後付けすることはできません。

概要

新しいKeysight U1602Aハンドヘルド・デジタル・オシロスコープは、フル機能のオシロスコープで、将来のニーズにも対応する優れた柔軟性を備えています。U1602Aモデルは、デュアル・チャネル、20 MHzのオシロスコープで、DMM機能とレコーダ機能を内蔵しています。

U1600シリーズ・ハンドヘルド・オシロスコープは、ドイツElektronik誌の読者投票による2006年年間最優秀製品に選ばれました。 この賞の詳細

Keysightハンドヘルド・ツール・カタログ

どのハンドヘルド・オシロスコープが適しているかを確認するには、 こちらをクリックしてください。

その他の情報 ビデオ・デモ