検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

帯域幅:

  • 3.5 GHz

レンジ:

  • ダイナミック・レンジ: ±2.5 V
  • DCオフセット・レンジ: ±12V
  • 最大電圧: ±30V

入力インピーダンス:

  • 差動入力抵抗: 50 kΩ
  • 差動入力容量: 0.27~0.34 pF
  • シングルエンド入力抵抗: 25 kΩ
  • シングルエンド入力容量: 0.44~0.67 pF

コネクティビティ:

概要

InfiniiMaxプローブ交換用パーツ/アクセサリ

54853A InfiniiumオシロスコープとInfiniiMax 1131Aプロービング・システム(1131Aプローブ・アンプとE2668Aシングルエンド・コネクティビティ・キットまたはE2669A 差動コネクティビティ・キット)を組み合わせれば、2.5GHzのフル・リアルタイム帯域幅での測定が可能になります。サンプリング・レートは全チャネルで20Gサンプル/sです。このサンプリング・レートにより、波形のアンダーサンプリングに起因する測定誤差や信号のエリアジングを防止することができ、確度と再現性がより高い測定が可能です。この革新的なInfiniiMaxプロービング・システムでは、性能を犠牲にすることなく、厳しい機械的な要件に対応することができます。

DSO80000Bシリーズ超高性能Infiniiumオシロスコープ