検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 5,359

構成例  

構成例

34826A BenchLink Data Logger for 34980A - CD only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 34980Aスイッチ/計測ユニットでの高性能データ・ロギングをサポート
  • すばやくセットアップしてテストを実行
  • アラームの設定とスキャンの実行
  • データの収集、モニタ、管理
  • 1つまたは複数のグラフにデータを表示
  • 他のアプリケーションにデータをエクスポートして表示や解析が可能

概要

34980A用BenchLink Data Loggerソフトウェアは、Windows® ベースのアプリケーションであり、使い慣れたスプレッドシート環境を使って、測定データを定義できます。タブを使ったフォーマットにより、スキャン・リストを簡単に設定できます。収集する測定を指定し、プロセスを開始するだけで、データがリアルタイムに表示されます。

このBenchLinkソフトウェアは、34980Aの高度な機能をサポートしています。34925A FETマルチプレクサを使って最大900チャネル/sの速度でデータを記録したり、34980Aの高密度機能を利用して、1台の34980Aメインフレームで最大560個の2線マルチプレクサ・チャネル、あるいは2台のメインフレームで1120チャネルのデータを捕捉したりできます。

BenchLink Data Loggerソフトウェアを使えば、時間を掛けてプログラムを作成しなくても、PCベースのデータ・ロギング機能を利用できます。

注記: BenchLink Data Loggerを使用するには、お使いのコンピュータにKeysight IOライブラリ(バージョン14.1以上)がインストールされている必要があります。 Keysight IOライブラリはADN Webサイトからダウンロードできます。

ソフトウェアダウンロード(無料)