検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1173A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用PC接続ケーブル

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

U1161A
延長テスト・リード・キット 

延長テスト・リード・キット

U1161A
  • U1200シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のU1161A拡張テスト・リード・キット
U1168B
標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属) 

標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属)

U1168B
  • テストリード:CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
  • テストプローブ(19 mmチップ):CAT II 1,000 V、定格15 A
  • テストプローブ(4 mmチップ):CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
  • ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバー、ミニグラバー
U1180A
高性能熱電対セット(J&K) 

高性能熱電対セット(J&K)

U1180A
U1250シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用の熱電対アダプタとリード・キット

関連製品&ソリューション

  • U1250A Series Handheld Digital Multimeters U1251A U1251Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売・サポート終了製品] 

    U1251A U1251Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売・サポート終了製品]

    Keysight U1251Aは、真の実効値測定が行える4 1/2桁のデュアル表示ハンドヘルド・マルチメータで、オプションでPCに接続できます。

  • U1250A Series Handheld Digital Multimeters U1252A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売終了予定製品] 

    U1252A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売終了予定製品]

    Keysight U1252Aは、真の実効値測定が行える4 1/2桁のデュアル表示ハンドヘルド・マルチメータで、周波数カウンタ/方形波発生器機能を備え、オプションでPCに接続できます。