検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

U1180A 高性能熱電対セット(J&K)

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U1161A
延長テスト・リード・キット 

延長テスト・リード・キット

U1161A
  • U1200シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のU1161A拡張テスト・リード・キット
U1168B
Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • U1250A Series Handheld Digital Multimeters U1251A U1251Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売・サポート終了製品] 

    U1251A U1251Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売・サポート終了製品]

    Keysight U1251Aは、真の実効値測定が行える4 1/2桁のデュアル表示ハンドヘルド・マルチメータで、オプションでPCに接続できます。

  • U1250A Series Handheld Digital Multimeters U1252A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売終了製品] 

    U1252A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(4 1/2桁) [販売終了製品]

    Keysight U1252Aは、真の実効値測定が行える4 1/2桁のデュアル表示ハンドヘルド・マルチメータで、周波数カウンタ/方形波発生器機能を備え、オプションでPCに接続できます。