検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1161A 延長テスト・リード・キット

購入窓口

構成例  

構成例

U1161A 拡張テストプローブ・リードキット

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 延長テスト・リード:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
  • テスト・プローブ(4 mmチップ):CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A
  • 中型ワニ口クリップ:CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、15 A定格
  • 4 mmバナナ・プラグ:CAT II 600 V、10 A

概要

Keysight U1161A延長テスト・リード・キットは、U1230/U1240/U1250/U1270シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。このセットには、2本の延長テスト・リード(赤1、黒1)、2本のテスト・プローブ、中型ワニ口クリップ、4 mmバナナ・プラグが付属しています。