検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1160A 標準テスト・リード・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

U1160A標準テスト・リード・セットはU1250シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。このセットには2本のテスト・リード(1本は赤、1本は黒)、ワニ口クリップ、ファイン・チップ・テスト・プローブ、SMTグラバ、ミニ・グラバ(黒のみ)が付属します。

特長

  • テスト・プローブ・リード:Cat III 1000V、15A
  • ワニ口クリップ:Cat III 1000V、10A
  • ファイン・チップ・テスト・プローブ:Cat II 300V、3A
  • SMTグラバ:Cat II 300V、3A
  • ミニ・グラバ(黒のみ):Cat II 300V、3A