検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

SECオプション/N5427A用セキュア環境モード・オプション

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 82,590

構成例  

構成例

N5427A Secure Environment Mode for InfiniiVision 6000 Series, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

SECオプションのセキュア・モードは、すべてのセットアップ、トレース設定を内蔵の不揮発性メモリから確実に削除することにより、最高レベルのセキュリティを提供します。このオプションがインストールされると、セットアップよびトレース設定は内蔵の揮発性メモリのみに保存されます。揮発性メモリは、測定器の電源オフでクリアされます。この手順により、すべてのセットアップおよびトレース設定がメモリから削除されます。

インストールすると、セキュア・モードをオフにすることはできません。セキュア・モードは、MSO/DSO6000シリーズ・システム・ソフトウェアのバージョン3.50以降で使用できます。

 

  • すべてのセットアップ、トレース設定を内蔵の不揮発性メモリから確実に削除することにより、最高レベルのセキュリティを提供します。
  • 新規にMSO/DSO6000シリーズ・オシロスコープの購入時に、オプション“SEC”を付けて注文してください。
  • セキュア・モードを既存のオシロスコープに追加する場合は、モデルN5427Aを注文してください。
  • NISPOM(National Industrial Security Program Operating Manual)の第8章の要件に準拠しています。