検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81663A 分布帰還型(DFB)レーザー光源 81663A (13dBm) および 81662A (10dBm 販売終了)

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例  

構成例

81663A DFB レーザ光源モジュール (20 mW)

  • 81663A-155 DFB Source Module, WL 1.550 NM, Output Pwr +13dBm
  • 81000NI コネクター インターフェース FC/APC
    • R-51B-001-C 1年間の保証(引取)
  • 5年間の保証(引取)
  • 81663A-ABJ 日本語マニュアル

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

販売終了のお知らせ

81662Aは、2007年7月をもちまして販売終了となりました。サポート終了日は、2012年7月1日です。後継機種は、81663Aとなります。

Keysight 81662A (10dBm) および 81663A (13dBm)分布帰還型(DFB) レーザー光源モジュールは、 C および L バンドをカバーしています。光源モジュールは、出力20mW です。 高波長安定性およびパワー安定性を達成したことが際立っています。 アウトプット・ファイバーはパンダ PMF 9/125μm、およびアウトプット・コネクタは APC、ASC および DIN 47265/4108 コンパチブルです。

81662A ローパワーおよび 81663A ハイパワー 分布帰還型(DFB)レーザー光源モジュールは光アンプ・テストや DWDM システム・テスト・アプリケーションに最適です。

DFBモジュールは、Keysight8166Aマルチチャネル・システム(最大17モジュール)、Keysight8164光測定システムまたは8163AマルチメータのキーパッドやGPIBを介して完全に制御可能です。これらのメインフレーム用に設計された、パワー・メータ、リターン・ロス・モジュール、固定光源、コンパクト波長可変レーザ・モジュールなどのすべてのモジュールは、DFB光源モジュールと任意に組み合わせることが可能です。