検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81657A ファブリペロ・レーザー光源

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

構成例  

構成例

81657A レーザー光源モジュール (FP) 1310/1550 nm, 13dBm

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 850 nm、1310 nm、1550 nm、1310/1550 nm
  • 1 mWまたは20 mW出力パワー
  • CWパワーの安定度:±0.03 dB(24時間)
  • 出力アッテネータ

概要

8165xA ファブリ・ペロー・レーザ光源はシングル波長/デュアル波長用モジュールです。光パワー・メータと組み合わせると、広帯域コンポーネントや光ファイバの挿入損失、光学的リターンロス、PDLを測定できます。8165xA ファブリ・ぺロー・レーザは後方反射の影響を受けにくく安定化されているため、短期間と長期間の両方のアプリケーションに適しています。

また、シングル波長およびデュアル波長の光源モジュールがあり、最大出力パワーは+13 dBmです。光源のこの最大出力パワーは、ロー・パワーが必要なアプリケーションでは減衰することが可能です。

8165xA

特長:

  • 850 nm、1310 nm、1550 nm、1310/1550 nm
  • 1 mWまたは20 mW出力パワー
  • CWパワーの安定度:±0.03 dB(24時間)
  • 内蔵デジタル変調
  • 出力アッテネータ