検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GS-8210 無線ハンドセット・テスト・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

主な特長

  • 携帯電話の受入れ検査/修理用携帯ハンドセット・テスト・ソリューション
  • 主な2G、3G、3.5G 携帯電話のテストが可能。GSM/GPRS/E-GPRS/W-DMA/cdma2000®/1xEV-DO/HSDPA に対応したマルチフォーマット・テスト機能

エンジニア、オペレータ、アドミニストレータ用テスト・モードをサポート

  • シンプルなパラメタリック・テストの提供
  • 定義済みテスト・プランにより、すぐにテストが可能
  • 拡張可能なテスト・エグゼクティブによる、柔軟なテストとテスト・レポートの提供
  • html、PDF*、CSV フォーマットのテスト・レポートの作成

テスト機能

  • クワッドバンド・テスト機能
  • SMS テスト機能
  • 自動モードでの6種類のトラフィック・チャネル・テスト
  • 将来アップグレード可能なフォーマット:HSUPA

概要

Keysight GS-8210 無線ハンドセット・テスト・システムは、非常にコスト・パフォーマンスが高く、モバイル・デバイスのテストの自動化を実現します。このシステムは、N9360A 移動機テスト・セット、GS-8210 テスト・ソフトウェア、アンテナ・カプラ内蔵の RF シールド・テスト・チャンバで構成されています。これらが連携し、ライブ・ネットワークなどの他の信号源からの干渉のない無線コールをシミュレーションして、マルチフォーマットでのテストをサポートします。

この低価格テスタは、完全なパラメタリック・テスト用の定義済みテスト・プラン、拡張可能なテスト・エグゼクティブ、さまざまなオペレータ・テスト・モードを備え、使いやすく「過不足のない」テストにより、低コストでの携帯電話テストを実現しています。

*Adobe Distiller が必要です。

cdma2000 は Telecommunications Industry Association の登録商標です。ライセンスに基づいて使用しています。