検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

注意:T&M Toolkitテスト・オートメーションは販売終了予定です。

概要

Keysight T&M Toolkitテスト・オートメーションは、Microsoft® Visual Studio®で電子テスト/測定/測定器制御アプリケーションを作成するためのツールとライブラリのスイートです。T&M Toolkitは、Visual Basic、Visual C#、Visual C++によるテスト/測定アプリケーションの開発を効率化するツール、ウィザード、測定器関連クラスを提供しています。Visual Studioのパワーと使いやすさにKeysightの測定器と測定に関する豊富な専門知識を追加する役割を果たします。これにより、テスト/測定エンジニアのための強力な開発プラットフォームを実現できます。

  • T&M Toolkit 2.1テスト・オートメーションは、Test Automatorランタイム・アプリケーションを無料で配布でき、測定器データからの結果を強化でき、Visual Studio 2005と統合されます。
  • T&M Toolkit 2.0テスト・オートメーションは、Visual Studio 2003と統合されます。

T&M Toolkit(W1130B)を購入するとバージョン2.1と2.0の両方が付属するので、準備ができたときにVisual Studio 2005に移行できます。

Microsoft and Visual Studioは米国およびその他の国におけるマイクロソフト社の登録商標です。