検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5001A SSA-J プレシジョン クロック ジッタ解析 ソフトウエア

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,133,097

構成例

E5001A Precision Clock Jitter Analysis

  • E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,133,097

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • E5052B E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz) 

    E5052B SSA 信号源アナライザ(10 MHz~7 GHz/26.5 GHz/110 GHz)

    E5052Bは、DC電源を内蔵したPLL/VCO用のワンボックス・ソリューションです。

  • E5052A-STD E5052A シグナル・ソース・アナライザ 10 MHz to 7 GHz / 26.5 GHz / 110 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E5052A シグナル・ソース・アナライザ 10 MHz to 7 GHz / 26.5 GHz / 110 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight E5052A シグナル・ソース・アナライザは、水晶/SAW 発振器、VCO、PLL シンセサイザ、MMIC、RFIC/LO など.....

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements