検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6703T 高速 IP データレート W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

リグレッションおよびインテグレーション・テスト

  • 複数のエンドユーザのコネクション・タイプ(Webサーフィンなど)
  • さまざまな移動環境(フェージング下でのソフト・ハンドオーバなど)
  • デバイス性能を解析するための多くのRF測定
  • N5970Aファンクション・テスト・ソフトウェアを追加すると、デザイン検証、ストレス・テスト、"ユーザ体感"テストを自動化して簡単に実行できます。 N5970A インタラクティブ・ファンクション・テスト・ソフトウェア

RF およびベースバンド開発者の方へ

  • TS34.121 セクション 5 と 6 をほぼ完全にカバー
  • 7.2 Mbps の MAC-hs スループット
  • ソフト・ハンドオーバおよびコンプレスドモードでの端末レポート

ソフトウェアおよびアプリケーション開発者の方へ

  • 3.6 Mbps HSDPA IP データ・スループット (E6720A-003 をご購入いただくと、7.2Mbps HSDPA、および 2Mbps HSUPA IP データ・スループットを実現する E6703U をお使い頂くことできるようになります。)
  • GSM/(E)GPRS との間での 2セル Inter-RAT ハンドオーバ(別途、E6701U がインストールされた E5515C が必要)
  • エンド-ツー-エンドの 3G.H324 テレビ電話

E6720A-003 W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーションの年間契約により、新機能をいち早くご使用になれます。 E6720A-003 の詳細はこちらから

概要

E6703T W-CDMA/HSPA ラボ・アプリケーションは、ベースバンドと IP で最大 3.6Mbps のスループットを実現します。製品構成の詳細は計測お客様窓口にお問合せ下さい。

  • RF 雑音をシミュレートしながら高速レートのデータ・スループットをテストすることにより、機器の信頼性を向上することができます。
  • 高速 HSDPA データ・レート動作で機器を検証することができます。
  • より高速なデータ・スループットのテスト環境をご希望であれば、E6720A-003 をご検討下さい。 E6720A-003 の詳細はこちらから