検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

最高9 GHzのマイクロ波周波数の信号を作成できます。

オプション509を選択すると、E8663Bで100 kHz~9 GHzの信号を出力できます。     

代表的なアプリケーション

オプション509は、一般的な用途として、低雑音基準信号アプリケーション、レーダおよび電子戦システム用の信号シミュレーション、衛星通信システムの評価があります。

特長

  • 周波数レンジ:100 kHz~9 GHz
  • 業界最高の位相雑音性能
  • 周波数分解能:0.001 Hz
  • 高出力パワー
  • ステップ/リスト掃引