検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

ラックマウント環境での使用に適したコネクタ位置

E8663Bにオプション1EMを追加すると、コネクタがリア・パネルのみになります。このオプションにより、すべてのフロント・パネル・コネクタが測定器のリア・パネルに移動されます。

オプション1EMは以下のフロント・パネル・コネクタをリア・パネルに移動します:

  • RF出力
  • LF出力
  • Ext1入力、Ext2入力
  • Gate/Pulse/Trigger入力
  • ALC入力
  • 同期出力
  • ビデオ出力

代表的なアプリケーション

リア・パネル・コネクタにより、製造やシステム検証などのラックマウント・テスト環境での設置/使用時のケーブル管理が容易になります。また、設置/保守が飛躍的に簡素化され、適切なケーブル管理を実現できます。