検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9397C ソリッド・ステート・スイッチ、300 kHz~18 GHz、SPDT

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 動作周波数:300 kHz~8 GHz
  • 80 dBを超える優れたCOM-OFFポート間アイソレーションにより、クロストークが最小に
  • 低挿入損失(< 5.0 dB)を実現
  • 統合型TTL/CMOSドライバにより外部ドライブ回路が不要
  • 簡単なバイアスと単一のDCバイアス電圧動作を提供
  • 200 nsの高速スイッチング時間

概要

N9397Cソリッド・ステート・スイッチは、優れたアイソレーション、低SWR、周波数レンジ300 kHz~18 GHzの高速スイッチです。アプリケーションには、測定システム、通信、レーダなどの高速RF/マイクロ波SPDTスイッチが必要な多くのテスト・システムがあります。