検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 137,790

構成例  

構成例

N9355F Limiter 0.01 - 50 GHz P1db of 10dBm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ:0.01~50 GHz
  • 低挿入損失:40 GHzで< 2.75 dB、50 GHzで<3.5 dB
  • 非常に速い高速ターンオン時間:< 100 ps
  • 制限しきい値:10 dBm(代表値)
  • 双方向
  • DCブロック内蔵
  • 双方向
  • 非常に速い高速ターンオン時間:< 100 ps

概要

過剰RFパワー、DCトランジェント、ESDから測定器を保護

N9355Fには高品質のオス/メス2.4 mmコネクタのペアが付属しています。