検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5531S メジャリング・レシーバ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

  • 50 GHzまでの周波数に対応する柔軟な小型システム
  • シンプルなワンボタン測定
  • -140 dBまでの同調RFレベル(TRFL)感度
  • SINAD、歪みなどのオーディオ解析(オプション)
  • シングル入力接続で4 GHz、18 GHz、26.5 GHz、50 GHzをカバーできる、4つのセンサ・モジュール

概要

N5531S測定レシーバは性能に優れ、信号発生器とステップ・アッテネータのトレーサブルな校正に最適なツールを提供します。N5531Sは、汎用測定器である、オプション233搭載のPSA高性能スペクトラム・アナライザ(E444xA)、Pシリーズ・パワー・メータ(N1911A/12A)、シングル入力接続のセンサ・モジュール(N5532A)から構成されています。

N5532Aセンサ・モジュールは、2010年4月1日以降、N5532Bに進化します。N5532Bは、N5532Aと同じ仕様、機能、形状です。

N5531S測定レシーバは以下を提供します。

  • 市販の高性能測定器ハードウェアをベースにした計測器グレードのテスト・システム
  • 高速、高精度の同調RFレベル(TRFL)測定
  • 使いやすいワンボタン操作
  • オプションのオーディオ解析(PSAオプション107)
  • AM/FM/PM測定の自動搬送波トリガ
  • ポスト復調とCCITTフィルターなどのオーディオ・フィルターの完全なスイート
  • ドリフト信号源校正用のTRFLトラッキング機能