検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 221,804

構成例  

構成例

N5423A I2C and SPI Serial Bus Decode, for 4-channel InfiniiVision DSOs/MSOs, fixed perpetual license

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • I2CおよびSPIシリアル・バス上でのトリガと解析のための最高速スループットのオシロスコープ・ソリューション
  • I2Cシリアル・プロトコルをサポート
  • 2線および3線SPIシリアル・プロトコルをサポート
  • シリアル・データ波形と同期した画面上のシリアル・デコード
  • 16進表示フォーマット

概要

Keysight N5423A は、Keysight 5000 および 6000 シリーズ・オシロスコープ用の I2C (Inter-Integrated Circuit) および SPI (Serial Peripheral Interface) シリアル・データ・デコード・オプションです。N5423A は、I2C や 2線式/3線式 SPI シリアル通信バスに反応の良く同期したオン-スクリーン・デコードが可能です。N5423A は、さまざまなエンベディッド設計に含まれている I2C および SPI シリアル・バスのトリガリングや解析のために、最高速スループットを誇るソリューションを提供します。ハードウェアまたはソフトウェアの中のエラー源を発見するために、シリアル・パケットを簡単に隔離することができます。

このソフトウェア・オプションは、Keysight 5000 および 6000 シリーズ 4チャネル DSO または 4+16 チャネル 6000 シリーズの MSO のみで動作します。

30日間の試用ライセンスを請求するには、ここをクリックしてください。