検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8242A 任意波形発生器シンセティック測定器モジュール

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

構成例  

構成例

N8242A 10-bit Arbitrary Waveform Generator LXI Module

  • N8242A-008 8 M Sample Memory
  • N8242A-062 625 Mega-samples per second sample rate
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • オプション125は、1.25 Gサンプル/s、10ビットの垂直軸分解能、1チャネル当たり500 MHzのアナログ帯域幅を提供します。
  • オプション062は、625 Mサンプル/s、10ビットの垂直軸分解能、1チャネル当たり250 MHzの瞬時アナログ帯域幅を同時に提供します。

仕様

  • 複数のモジュールの同期によるマルチエミッタ/マルチパス・シナリオのシミュレーション
  • 高度なシーケンス・エンジンにより、複雑な波形を作成できます。
  • 最大16 Mサンプルの波形メモリ(オプション016)
  • 最大125 kの波形セグメントの定義が可能

概要

LXI Logo

 


N8242A任意波形発生器シンセティック測定器モジュールは、KeysightのAWGの優れた性能と、スケーラブル・モジュールの高い柔軟性を兼ね備えています。1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/sの高サンプリング・レートと10ビットの分解能を備えているため、レーダ/衛星/デジタル無線/周波数アジャイル・システムをテストするために最適な波形を作成できます。各チャネルは、500 MHzの変調帯域幅(1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レート)、または250 MHzの変調帯域幅(625 MHzのサンプリング・レート)を備えています。65 dBcのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを備えているので、非常に忠実度の高い複雑な変調信号を作成できます。N8242Aと広帯域I/Qアップコンバータを組み合わせると、マイクロ波周波数で1 GHz(1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートの場合)、または500 MHz(625 MHzのサンプリング・レートの場合)の変調帯域幅を実現でき、IF/RFサブシステムのテストに最適な信頼性の高い信号シミュレーションが可能です。

  • LXI class A準拠

これらの製品を使用する代表的なアプリケーションとしては、レーダ、軍事通信用電子計測、衛星用電子計測、航空宇宙防衛用電子計測、民生用電子計測アプリケーションがあります。

仕様

N8242A 10ビット任意波形発生器SIモジュールのデータ・シートは現在作成中です。現在の仕様:

N8242Aオプション125の1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レート仕様については、N6031Aの技術概要を参照してください

N8242Aオプション062の625 Mサンプル/sのサンプリング・レート仕様については、N6033Aの技術概要を参照してください

  • オプション125は、1.25 Gサンプル/s、10ビットの垂直軸分解能、1チャネル当たり500 MHzのアナログ帯域幅を提供します。
  • オプション062は、625 Mサンプル/s、10ビットの垂直軸分解能、1チャネル当たり250 MHzの瞬時アナログ帯域幅を同時に提供します。
  • オプション300、ダイナミック・シーケンスは、ダイレクト・デジタル・シンセシス・エンジンで作成した搬送波信号を動的にポイントできるようにするハードウェア・インタフェースです。
  • オプション330、ダイレクト・デジタル・シンセシスは、搬送波上で狭帯域変調を効率的に圧縮します。
  • 1チャネル当たり500 MHzまたは250 MHzの瞬時アナログ帯域幅でのデュアル・チャネル/シングルエンド/差動出力
  • 複数のモジュールの同期によるマルチエミッタ/マルチパス・シナリオのシミュレーション
  • 高度なシーケンス・エンジンにより、複雑な波形を作成できます。
  • 最大16 Mサンプルの波形メモリ(オプション016)
  • 最大125 kの波形セグメントの定義が可能
  • 最大16 kのシーケンスの定義が可能
  • リモート・プログラミング・インタフェース:LAN over 100Base-T LAN
  • IEEE 1588タイムベース・トリガ
  • LXIハードウェア・トリガ・バス
  • フル環境仕様
  • LXI class Aへの準拠承認待ち

信号発生の最新テクノロジーを使用して複雑なシナリオを作成