検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 296,493

構成例  

構成例

L4450A 64-bit LXI digital I/O with memory and counter

  • L4450A-STD Standard with no GPIB
  • 34950T Terminal block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O
    • R-51B-001-C 1年間の保証(引取)
  • L4450A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • LXI compliant準拠でイーサネット接続に対応
  • フル機能のグラフィカルWebインタフェース
  • 64個の極性プログラマブル双方向デジタルI/Oビット
  • 0V~5Vの可変しきい値
  • 最大24mAのソース/シンク電流
  • 128 kのパターン・メモリ
  • 2個の10 MHzカウンタ/トータライザ・チャネル
  • N分周の20 MHzクロック、一般的なプログラミング環境に対応したソフトウェア・ドライバ

概要

Keysight L4450Aには、8個の8ビット・チャネルとして構成される64個の双方向ラインがあります。
メモリは、10 GHzまでのデジタル・パターンのシミュレーション/捕捉に最適です。ハンドシェーク・プロトコルの設定が可能で、幅広いアプリケーションに対応できます。

さらに、2個のカウンタ/トータライザ・チャネルを使用して、イベント、周波数、周期、デューティ・サイクル、積算値、パルス幅をカウントすることができます。

標準の78ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、ターミナル・ブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。

さまざまなモジュールをメインフレームに搭載できる、34980A 8スロット・スイッチ/計測ユニットもご参考ください。 こちらをクリックしてください。