検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 391,712

構成例  

構成例

L4445A Microwave switch/attenuator driver, requires a 34945EXT

  • 34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
  • L4445A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)
  • L4445A-STD Standard with no GPIB

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

L4445A-AB2 China: Simplified Chinese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABA English printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABD German printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABF French printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABJ 日本語マニュアル
L4445A-GPIB Add GPIB
34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils 

Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils

34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, one required for each 64 coils
34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
Y1150A
Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches) 

Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches)

Y1150A
34945EXT分配ボード、N181x SPDTスイッチ8個用
Y1151A
Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches 

Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches

Y1151A
2個の87104x/106xマルチポートまたは87406Bマトリクス・スイッチに対応する34980Aマルチファンクション・スイッチ計測/ユニット34945EXT分配ボード 。
Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches) 

Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches)

Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and two N181x Switches
Y1153A
Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators 

Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators

Y1153A
Distribution board for two 84904/5/6/7/8 or 8494/5/6 step attenuators
Y1154A
Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches) 

Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches)

Y1154A
Distribution board for two 87222, L7222C transfer switches and six N181x SPDT switches
Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils 

Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils

Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils
Y1160A
Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments 

Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments

Y1160A
Y1160Aは、L4400シリーズLXI測定器をEIAラック・キャビネットにマウントするために使用します。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • 34980A Multifunction Switch/Measurement Unit 34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー) 

    34980A マルチファンクション/スイッチ計測ユニット(データロガー)

    • 8スロットのメインフレーム、21種類のプラグイン・モジュールの中から選択可能
    • 内蔵6 ½桁DMM
    • 最大1000チャネル/s
    • LAN、USB、GPIB
    • 内蔵Webインタフェース
       

  • No image available USB データ収集デバイス 

    USB データ収集デバイス

    マルチファンクション DAQ、同時サンプリング DAQ、アイソレート・デジタル IO、熱電対入力デバイスです。

  • Agilent 34970A Product Photograph 34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット 

    34970A データ収集/データロガー・スイッチ・ユニット

    内蔵DMM、8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを備えた、3スロットのデータ収集/データ・ロガー・ユニット。キーサイトは、ニーズに応じたデータロガーを提供します。

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品] 

    34972A LXIデータ収集/データロガー・スイッチ・ユニット [販売終了製品]

    • 6 ½桁のDDM(22ビット)内蔵の3スロットLXIデータ収集ユニット。8種類のプラグイン・モジュールから選択
    • 1 GビットLANおよびUSB 2.0により、PCへの接続が簡単

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A データロガー/データ収集システム 

    DAQ970A データロガー/データ収集システム

    • USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
    • 最大450チャネル/秒でスキャンできる6 1/2桁(22ビット)の内蔵DMMと新しい半導体マルチプレクサーモジュール
    • 8種類のスイッチ/コントロール・プラグイン・モジュールを選択可能

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ973A データロガー/データ収集システム 

    DAQ973A データロガー/データ収集システム

    6½桁DMMと、時間と温度変化に伴って生じる内部ドリフトを補正する自動校正機能を内蔵したデータロガー/データ収集システム。

  • Agilent L4490A product image L4490A 2U RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム 

    L4490A 2U RF/マイクロ波スイッチ・プラットフォーム

    • 柔軟なスイッチ・マウント・オプション
    • マイクロ波スイッチ/アッテネータの接続と制御
    • レイアウト/ドキュメント用の3Dモデル
    • スイッチ検証、シーケンス、リレー・カウンタが付属

  • Agilent L4421A Product Photograph L4421A 40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ 

    L4421A 40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ

    • 2線式ラッチ・アーマチュア・リレー
    • 300 V、1 Aのスイッチング電流、2 Aの転送電流
    • 熱電対基準
    • 最高100チャネル/sのスキャン
       

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A デュアル/クワッド4x8リード・マトリックス [販売終了製品] 

    L4433A デュアル/クワッド4x8リード・マトリックス [販売終了製品]

    • 2線式または128個の1線式クロス・ポイント
    • デュアル4x8、8x8、4x16の2線式構成
    • +/-150 Vピーク、0.5 Aのスイッチング電流、1.5 Aの転送電流
       

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A 32チャネル・フォームA/フォームC汎用スイッチ [販売終了製品] 

    L4437A 32チャネル・フォームA/フォームC汎用スイッチ [販売終了製品]

    • 28個のフォームCチャネル、最大1 A、50 W
    • 4個のフォームAチャネル、最大5A、150 W
    • ラッチ・アーマチュア・リレー、リレー・カウンタ付き
       

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A マイクロ波スイッチ/アッテネータ・ドライバ 

    L4445A マイクロ波スイッチ/アッテネータ・ドライバ

    • マイクロ波スイッチ/アッテネータの制御
    • 34945EXTによって拡張可能
    • 容易な配線のための分配ボード
    • 外部電源オプション

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A メモリ/カウンタ内蔵64ビット・デジタルI/O 

    L4450A メモリ/カウンタ内蔵64ビット・デジタルI/O

    • 64個の双方向デジタルI/Oビット
    • 0 V~5 Vの可変しきい値
    • 128Kのパターン・メモリ
    • 2個の10 MHzカウンタ/トータライザ・チャネル
       

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A 波形メモリ内蔵4チャネルD/Aコンバータ [販売終了製品] 

    L4451A 波形メモリ内蔵4チャネルD/Aコンバータ [販売終了製品]

    • 4個のアイソレートされたアナログ出力
    • 最大+/-16 Vdcまたは+/- 20 mAdc
    • 16ビットの分解能
    • カスタム波形用のオンボード・メモリ
       

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A 32ビットDIO、2チャネルD/Aおよびトータライザ内蔵多機能測定器 [販売終了製品] 

    L4452A 32ビットDIO、2チャネルD/Aおよびトータライザ内蔵多機能測定器 [販売終了製品]

    • 32ビット・デジタルIO(TTL 最大42 V)
    • 100 kHzのゲート・トータライザ
    • 2個の+/-12 Vアナログ出力、1 mV分解能