検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 381,935

構成例  

構成例

L4445A Microwave switch/attenuator driver, requires a 34945EXT

  • 34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
  • L4445A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 5年間の保証(引取)
  • L4445A-STD Standard with no GPIB

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • LXI compliant準拠でイーサネット接続に対応
  • フル機能のグラフィカルWebインタフェース
  • 一般的なマイクロ波スイッチ/アッテネータを制御
  • 34945EXTとの組み合せにより拡張可能
  • 分配ボードで接続が容易
  • スイッチ・リードバック機能
  • 同時スイッチング用外部パワー・オプション
  • 一般的なプログラミング環境に対応したソフトウェア・ドライバ

概要

Keysight L4445Aは、スイッチやアッテネータなどのデバイスを制御するためのデジタル出力を備えています。デジタル出力を使用してLEDをドライブして、スイッチ位置を確認することもできます。デジタル入力は、スイッチまたはアッテネータの実際の位置をリードバックするのに使用できます。L4445Aは、一般的なマイクロ波スイッチやアッテネータに対して、電源および制御信号を供給することができます。

Y1150A-Y1155A分配ボードを使用すると、外部スイッチまで簡単に配線できます。1台のL4445Aとアクセサリを組み合わせて、最大64個のスイッチ・コイル(32個のSPDTスイッチ)をドライブできます。L4445Aに34945EXTを追加すれば、チャネルの拡張にも対応できます。

さまざまなモジュールをメインフレームに搭載できる、34980A 8スロット・スイッチ/計測ユニットもご参考ください。 こちらをクリックしてください。