検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

6 GHz帯域幅、13 GHzにアップグレード可能

  • 4アナログ・チャネル
  • 最高40 Gサンプル/sのサンプリング・レート
  • 標準の512 kポイント・メモリ、オプションで2 Mポイント・メモリ(4 Gサンプル/sで64 Mポイント) Infiniiumのメモリ・アップグレード
  • 256輝度グラデーション・レベルのXGAディスプレイ

業界最高のシグナル・インテグリティ

  • ノイズ・フロア: 241 μV(5 mV/divで)
  • トリガ・ジッタ < 1 ps(rms)
  • ハードウェア垂直軸の最高感度: 5 mV/div
  • 業界唯一のノイズ・リダクション・オプション(オプション005)

アプリケーション・ソリューションの豊富な選択肢

InfiniiMaxプロービング・ソリューション(1.5 GHz~12 GHz)

  • 業界最低のノイズ・フロアを持つプロービング・システム
  • 最高信号忠実度のInfiniiMax IIプロービング・システム InfiniiMax IIプロービング・システム
  • 交換可能プローブ・ヘッド
  • 業界唯一のRoHS準拠ハンダ付けプロービング・ソリューション

概要

 

「アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービング」

KeysightのInfiniium 80000BシリーズとInfiniiMax IIプロービング・システムは、測定とデザイン・マージンの向上を実現します。これら製品は、業界最小のノイズ・フロア、ジッタ測定フロア、トリガ・ジッタを実現し、オシロスコープとプローブを合わせた周波数応答が非常にフラットであるため、シグナル・インテグリティ面で非常に大きな利点があります。優れたシグナル・インテグリティにより、オシロスコープやプロービング・システムによる測定確度の低下なく、デザイン・マージンを最大限に高めることができます。

特長

  • 40 Gサンプル/sのサンプリング・レート、6 GHz帯域幅のリアルタイム・オシロスコープ
  • 40 Gサンプル/sのサンプリング・レートで最大2 Mポイント、4 Gサンプル/sのサンプリング・レートで64 MポイントのMegaZoomロングメモリ、 Infiniiumのメモリ・アップグレード
  • 1134A InfiniiMaxプロービング・システムで、6 GHzのシステム帯域幅
  • 業界最小のノイズ・フロア:241 μV(5 mV/divで)
  • 500 fs rms未満のトリガ・ジッタ
  • 業界最大のソフトウェア・アプリケーション・セット
  • XGAタッチ・スクリーン・ディスプレイ( 256レベルの輝度グラデーション)
  • フル・アップグレード可能な帯域幅
  • InfiniiMaxのプロービングには、ブラウジング、はんだ付け、ソケット、SMAなどが可能

アプリケーション・ソフトウェア

1134A InfiniiMaxプローブ仕様

  • 帯域幅:7 GHz
  • ダイナミック・レンジ:5.0 V
  • DCオフセット・レンジ:± 12 V
  • 最大電圧:± 30 V
  • 差動入力抵抗:50 k Ω
  • 差動入力キャパシタンス:0.27 pF
  • シングルエンド入力抵抗:25 k Ω
  • シングルエンド入力キャパシタンス:0.44 pF