HIGHLIGHTS

  • コンプライアンステストをワンボタンで実行できるソフトウェア・テスト・プラットフォーム
  • エキスパートモードによる独自の詳細な自動特性評価/マージンテスト
  • テストストラクチャーおよびユーザーインタフェースの統一により、さまざまな高速デジタルバスに対応(PCIe®、USB、SATA、SD UHS-II、Thunderbolt、HDMI、MHL、DisplayPort、MIPI D-PHYSM and M-PHY®など)
  • 使いやすく、テスト/校正時間を最小限に抑えるために最適化されたテストライブラリ
  • 自動シングル/マルチレーン測定
  • データベース/ウェブサーバーへの高性能インタフェース
  • 多くのコンプライアンス・テスト・スイート(CTS)および実装法(MOI)で推奨され、最先端の検証ラボおよびテストセンターが使用しています。 

Keysight N5990A テスト・オートメーション・ソフトウェア・プラットフォームは、シリアル/マルチレーン・ギガビット・テストに最適なツールです。また、PCI Express®、USB、HDMI、MIPIなど、幅広いデジタルバスのテストに対応する独自のユニバーサルプラットフォームです。すべてのアプリケーションに、同じグラフィカル・ユーザー・インタフェースと動作原理が用いられます。このため、複数のデジタルバスをサポートするデバイスのテストで特に、生産性が向上します。N5990Aは、柔軟性の高いテストシーケンサーの搭載により、個々のテストニーズに合わせてカスタマイズできます。また、テストに必要な測定器をすべて制御します。N5990Aテスト・オートメーション・プラットフォームのデータベースインタフェースは拡張可能で、テスト結果をすべて保存できます。ウェブインタフェースを使用すれば、効果的かつ簡単に操作できます。ユーザープログラミング機能を用いれば、カスタム校正手順やテスト手順を簡単に実装できます。

N5990Aソフトウェアは、テストの自動化の性能と利便性を向上します。また、個々のソフトウェアモジュールの外観と使い勝手を同じにすることにより、特定のバス規格に対応します。例えば、オプション101はPCI Expressレシーバーテスト機能を、オプション102はUSBレシーバーテスト機能を提供します。レシーバー・テスト・ソフトウェア・モジュールは通常、以下の機能を備えています。

  • テスト手順を簡素化するワンボタンコンプライアンス機能。 
  • 校正済みジッタを含む適切な入力信号を使用したコンプライアンス掃引。これにより、測定時間が最小限に抑えられます。 
  • 印刷版および電子版のコンプライアンステスト/特性評価データにより、結果を簡単かつ正確に記録できます。 
  • マージン解析を可能にする、テスト機器性能の正確な評価。 
  • テスト機器によって異なりますが、ジッタ周波数など、テストポイントを自由に定義でき、パターンをあらかじめ計算する必要はありません。 
  • 周期ジッタ、ランダムジッタ、有界無相関ジッタストレスの作成用の内蔵信号源。 
  • J-BERT M8020A、AWG M8190AおよびM8195A、または81150Aをベースにしたジェネレーターのサポート。
  • 新シリーズのリンク・トレーニング・スイートおよびフレーム・ジェネレーター・オプションにより、現在、キーサイトではPCI Express、USB、PCI Express、SATA、HDMI、MIPI M-PHY、MIPI D-PHY用をサポートしています。例えば特定のDUTの要件に適合するテストパターンを定義することにより、追加のデバッグ機能とトラブルシューティング機能を提供します。

N5990Aプラットフォームとその固有のレシーバー・テスト・オプションは、Keysight Infiniiumシリーズ オシロスコープのコンプライアンス・テスト・ソフトウェア製品とトランスミッターの性能検証製品を補完します。


N5990Aのトランスミッター・テスト・インタフェース・オプションは、リモート制御やオシロスコープからPCコントローラーへのデータのアップロードなどを提供することにより、オシロスコープのアプリケーション機能を拡張します。

キーサイトのパートナーであるBitifEye Digital Test Solutions社は、テストオートメーションのスペシャリストで、N5990Aおよびキーサイトの豊富なラインナップの測定器をベースにしたカスタマイズや一体型のソリューションを提供しています。BitifEye社およびBitifEye社が提供する補完製品/サービスの詳細については、www.bitifeye.comをご覧ください。

PCI Express®、PCIe™、PCI-SIG®は、PCI-SIGの登録商標です

 

N5990Aに関心を持っていただけましたか。

N5990A自動コンプライアンス/デバイス特性評価テストの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。