検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8490G DC~67 GHz同軸固定アッテネータ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 116,428

構成例  

構成例

8490G Coaxial Fixed Attenuator, DC- 67 GHz

  • 8490G-040 40 dB attenuator
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~67 GHz
  • 最大SWR(40 dBを除く):1.15(~26.5 GHz)、1.25(~40 GHz)、1.45(~67 GHz )
  • 最大SWR(40 dBアッテネータ):1.10(~26.5 GHz)、1.15(~40 GHz)、1.25(~67 GHz )
  • 最大入力パワー: 1 W(平均)
  • コネクタ: 1.85 mm
  • 最大入力パワー: 1 W(平均)

概要

Keysightの8490G高精度同軸固定アッテネータは、業界最高の減衰確度、低SWR、アプリケーション・ニーズに適合したさまざまな減衰オプションを備え、最大67 GHzまで使用できます。このアッテネータは、オプションで3、6、10、20、30、40 dBの減衰量を選択できます。また周波数掃引テストにより、全周波数で仕様を満たすことが確認されています。