検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1996A cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーション・スイート

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

すべてのCDMAフォーマットへのアクセス

  • モデル番号1つで、cdma2000/1xEV-DOテストに必要な8960シリーズ10アプリケーション・フォーマットをすべて提供
  • 含まれているテスト・アプリケーション(フォーマット):E1962B (cdma2000/IS-95/AMPS)、E1966A (1xEV-DO)、高速スイッチング用のE1987A
  • この他にもE1996Aに機能を追加できますが、追加料金がかかります。詳細は、ライブラリ内の構成ガイドを参照してください。

概要

cdma2000/1xEV-DOテスト・アプリケーションを個別に購入するよりも、9 %安くお求めいただけます

E1996Aは、高性能の8960テスト・アプリケーション・スイートで、モデル番号1つで、cdma2000および1xEV-DOデバイスのテストに必要な無線フォーマットが得られます。また、さまざまなマルチフォーマット無線機器を製造ラインで検証できます。

E1996Aテスト・アプリケーション・スイートは、テスト・アプリケーションを個別に購入するよりもお求め安い価格で、以下の製品を提供します。

  • E1962B(cdma2000、IS-95、AMPS、 cdma2000 1x AdvancedをE1996Aに追加することができますが、追加料金がかかります)
  • E1966A(1xEV-DO、1xEV-DO Rel AおよびRel BをE1996Aに追加することができますが、追加料金がかかります)
  • E1987A(上述のすべてのテスト・アプリケーションの高速スイッチング)

上記の製品の詳細については、関連製品のリンクをクリックしてください。