検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85320A テスト・ミキサ・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 560,070

構成例  

構成例

85320A テストミキサモジュール

  • 85320A-STD 2 - 26.5 GHz
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 広帯域動作(300 MHz~3 GHz、1~26.5 GHz)
  • 2~50 GHzの周波数には、スペシャル・オプション85320B-H50が必要です。価格については、Keysightまでお問い合わせください。
  • 18GHzまでの基本波ミキシングがもたらす高感度
  • ダイプレクサによりLO入力とIF入力を共通の同軸コネクタで

概要

Keysight 85320Aは、85309A LO/IF分配器と併用し、マイクロ波信号をIF信号に変換するために必要なテスト・ミキサ・モジュールです。

アンテナ・テスト、RFサブシステム