検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4421BH67 Sパラメータ・テスト・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • オプション014搭載のPNAシリーズを推奨:E8361C

概要

Keysight N4421BH67 Sパラメータ・テスト・セットは、2ポートのPNAまたはPNA-Lネットワーク・アナライザおよびオプション550と組み合わせて、4ポート測定を実現することができます。

ただし、このテスト・セットに対して、校正テストを実行することはできません。テスト・セットの特性は、工場出荷前に製品が満たすことが期待されているパラメータです。ファンクション・テストにより、テスト・セット内のすべてのマイクロ波コンポーネントの適切な性能を検証できます。

デモをご覧になれます:PNAシリーズのビデオ・デモ

特長

  • 周波数レンジ:10 MHz~67 GHz
  • 平衡測定のサポート
  • 高速かつ信頼性のある測定を実現する半導体スイッチ
  • PNA/PNA-Lオプション550との併用時は、ネットワーク・アナライザから直接制御可能
  • オプション014搭載のPNAシリーズを推奨:E8361C

シグナル・インテグリティ・アプリケーション

  • 高ビット・レートのアイ・ダイアグラムの解析
  • 差動伝送ライン・モデリング用RLCGの抽出
  • 10.7 psの空間分散能によるデザインの向上
  • 物理層テスト・システムN1959Bの詳細