検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N4421B Sパラメータ・テスト・セット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 10 MHz~50 GHz
  • 平衡測定をサポート
  • 高速で信頼性の高い測定のためのソリッドステート・スイッチ
  • PNAオプション550によりフル4ポート誤差補正および差動測定 PNAオプション550
  • 推奨PNAシリーズ: E8364B(オプション014/550付き)

概要

Keysight N4421Bは、2ポートPNAまたはPNA-Lネットワーク・アナライザにさらに2ポートを加えるSパラメータ・テスト・セットで、4ポート測定が可能になります。 ネットワーク・アナライザでオプション550を指定すると、フル4ポート誤差補正および差動測定が可能になり、完璧な4ポート測定ソリューションになります。

このテスト・セットは、校正テストを提供するものではないことをご了承ください。 テスト・セットの性能は、工場出荷時点の予想パラメータです。 機能テストにより、テスト・セット内の全てのマイクロ波コンポーネントが正しく動作していることを確かめることができます。

価格とオプションの正式見積もりを入手してください:

シグナル・インテグリティ関連アプリケーション

  • 高速ビット転送のためのアイ・ダイアグラム解析
  • 差動伝送ライン・モデリングのためにRLCGを抽出
  • 14.4 psの超高分解能で設計改善
  • 物理層テスト・システムN1957B参照