Keysight N4420Bは、2ポートPNAまたはPNA-Lネットワーク・アナライザにさらに2ポートを加えるSパラメータ・テスト・セットで、4ポート測定が可能になります。 ネットワーク・アナライザでオプション550を指定すると、フル4ポート誤差補正および差動測定が可能になり、完璧な4ポート測定ソリューションになります。
このテスト・セットは、校正テストを提供するものではないことをご了承ください。 テスト・セットの性能は、工場出荷時点の予想パラメータです。 機能テストにより、テスト・セット内の全てのマイクロ波コンポーネントが正しく動作していることを確かめることができます。
特 長
シグナル・インテグリティ関連アプリケーション
- 高速ビット転送のためのアイ・ダイアグラム解析
- 差動伝送ライン・モデリングのためにRLCGを抽出
- 18 psの超高分解能で設計改善
- 物理層テスト・システム N1955B参照