検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

8169A 偏波コントローラー

  • 8169A-022 アングルド コンタクト コネクター
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 8169A により、内蔵の直線偏光板に相対した偏波合成を行うことができます。1/4 波長板と1/2波長板を個々に調節して、可能なすべての偏波状態を正確に作り出します。偏光板は、高い消光比で直線偏波状態を生成します。 8169A 内の予め設定されたアルゴリズムによって、ある偏波状態をポアンカレ球上で経緯線に沿って指定された他の偏波状態に変化させることができます。