検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

600 MHz帯域幅 - 4オシロスコープ・チャネル

  • 1 Mポイントの標準メモリ長、オプションで128 Mポイントまで拡張可能 Infiniiumのメモリ・アップグレード
  • 4 Gサンプル/sのサンプリング・レート
  • コネクティビティ標準: LAN、USB、GPIB、LXIクラスC準拠、XGAビデオ
  • 8000シリーズ・オシロスコープの動作 - ビデオ・デモ ビデオ・デモ

アナログ信号の観測

  • 256輝度レベルのXGAカラー・ディスプレイ
  • ドラッグ・アンド・ドロップ測定ができるタッチスクリーン
  • ベクトル信号解析オプション

MSOによるデジタル信号トリガおよび解析

  • View Scopeを介したロジック・アナライザによるクロス・ドメイン測定
  • アナログ・デジタル混合信号の観測および解析にはMSOを

シリアル・デコード

  • I2C/SPIデコード・オプション
  • CANシリアル・デコード・オプション
  • USBおよびEthernetコンプライアンス・ソフトウェア・オプション

概要

Infiniium DSO8064Aは、高解像度ディスプレイと最大128 Mポイントの次世代MegaZoomテクノロジーにより、従来のデジタル・ストレージ・オシロスコープ (DSO) では表示できなかった信号の詳細な解析が可能になります。
また、信号表示機能と高度な波形解析機能とのトレードオフはありません。

オシロスコープのキャンペーンおよび特別販売

特長

  • 600 MHzの帯域幅
  • 4 Gサンプル/sのサンプリング・レート
  • 最大128 Mポイントの業界最長のロング・メモリ、 購入後にアップグレード可能
  • 次世代MegaZoomテクノロジー
    - 最高速のロング・メモリ
    - XGA解像度対応の高解像度ディスプレイ
    - 256レベルのカラー輝度グラデーションによる3次元表示
  • 優れたInfiniiMaxアクティブ・プローブおよびアクセサリ
  • 優れたユーザビリティ
  • タッチ・スクリーン・ディスプレイ標準装備
  • Windows® XP Proオペレーティング・システム
  • 高速処理のための高性能CPUシステム