検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4980A プレシジョンLCRメータ、20 Hz~2 MHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 2,260,706

構成例  

構成例

E4980A 2 MHz Precision LCR Meter

  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-200 DCR measurement
  • E4980A-ABA U.S. - English localization
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

周波数

基本確度

  • 0.05%の基本確度、低/高インピーダンスでの優れた測定の再現性

DCバイアス

  • 内蔵40 V DCバイアス (オプション001)
  • Rdc測定(オプション200)

詳細

  • 20 Vrmsのテスト信号 (オプション001)
  • 高速測定:5.6 ms
  • 201ポイントのリスト掃引
  • さまざまなPCインタフェース(LAN、USB、GPIB)

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

E4980AプレシジョンLCRメータは、さまざまなコンポーネント測定で使用できる確度、速度、汎用性を備えています。インピーダンス・レンジが高い場合も低い場合も、高速測定と優れた性能を備え、部品や材料の研究開発/製造で使用できる優れたツールです。LAN、USB、GPIBのPCインタフェースにより、デザインおよびテストの生産性の向上を図ることができます。

日本語詳細資料(PDF 1,014KB)

表示する: E4980A高精度LCRメータのビデオ・デモ