検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5410A ファイバ・チャネル・コンプライアンス・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

自動化:

  • テストの選択、コンフィギュレーション、接続、実行および結果レポートを助けるテスト・セットアップ・ウィザード
  • 測定接続セットアップを表示
  • 個々のテスト用にオシロスコープを自動設定
  • テスト・レポート記載事項: テストの構成、行われた測定、合否ステータス、マージン解析および波形

サポートされる標準:

  • 4.250 Gb/s、2.125 Gb/s、1.0625 Gb/sの速度をサポート
  • Beta、Delta、Gammaコンプライアンス・ポイントでのテストをサポート
  • 10-12 BERでのRJ/DJジッタ分離解析
  • 物理層測定: 立ち上がり/下降時間、ジッタ、差動電圧およびアイ・マスク

概要

N5410Aファイバ・チャネル・コンプライアンス・アプリケーションは、Infiniium 54850および80000シリーズ・オシロスコープ用のソフトウェアで、電気ファイバ・チャネルのシグナル・インテグリティを高速かつ容易に評価/検証できます。N5410Aは、FC4/FC2/FC1の速度をサポートし、信号をプロービングする測定ポイント(Delta、Gammaなど)を指定できます。またN5410Aのテストは、FC-PH(ANSI X3.230-1994)とFC-PH-2ファイバ・チャネルの物理仕様とシグナリング・インタフェース仕様に準拠しています。
N5410Aファイバ・チャネル・コンプライアンス・アプリケーションをご使用になるには、E2688A高速シリアル・データ解析ソフトウェアとN5400A EZJIT Plusジッタ解析ソフトウェアが必要です。