検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5385A Samtecプローブ - シングルエンド、40ピン・ケーブル・コネクタ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

信号アクセス

  • 34チャネル: 32シングルエンド・データ、2シングルエンド・クロック

プローブ性能

  • 1.5 pFの等価負荷キャパシタンス
  • 1.5 Gb/sの最高データ・レート
  • 最小振幅500 mVp-pの信号まで測定

コネクティビティ

  • 表面実装Samtecコネクタによるターゲットへの便利で信頼性の高い接続を用意
  • 設計に容易に組込める表面実装コネクタ、Keysight番号1253-3620またはSamtec番号ASP-65067-01
  • サポート・カバー(シュラウド)が使用可能

以下の製品で使用可能:

概要

E5385A はターゲット上にあるSamtec コネクタと接続するためのプローブです。このプローブでは、これまでのコネクタを使用したロジック・アナライザ用プローブを向上させて小さな表面実装フットプリントで低負荷を実現しています。さらにこれらのプローブは、プローブが何かの拍子に外れる場合があることを考慮し、サポート・シュラウドを付けて使用することができます。このプローブは40ピン・ケーブル・コネクタ付きのKeysightロジック・アナライザで使用できます。

  • 34チャネル、シングルエンドのクロック/データ
  • 1.5pfの小さな負荷容量
  • 最高1.5Gb/s のデータ・レート(最大レートは使用するアナライザによって異なります)
  • 500mVp-p(最小)の信号振幅
  • 小さな表面実装コネクタで、デザインへの統合が容易Keysightの部品番号 1253-3620またはSamtecの部品番号ASP-65067-01
  • 厚さが3mmまでのボードにサポート・シュラウドを使用可能