検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シリアルATA電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

自動化:

  • テストの選択、コンフィギュレーション、接続、実行および結果レポート
  • 測定接続セットアップを表示
  • 個々のテスト用にオシロスコープを自動設定
  • テスト・レポート記載事項: テストの構成、行われた測定、合否ステータス

サポートされる標準:

  • SATAトランスミッタの電気テストの完全なセット
  • 1.5 Gb/s、3.0 Gb/sのデータ・レート

要件:

  • COMAX Technologiesのテスト・フィクスチャ

概要

N5411A SATA電気性能検証/コンプライアンス・ソフトウェアは、Infiniium DSO80000シリーズ用のソフトウェアで、SATA 1.5Gbps (Gen 1) および 3.0Gbps (Gen 2) シリコン、ホスト・バス・アダプタ、ポート・マルチプライヤ、高密度ディスク・ドライブまたは光ディスク・ドライブを簡単に検証/デバッグできます。SATAテスト・ソフトウェアでは、i,、m、xの各インタフェース・ポイントで SATA II電気チェックリスト・テストを自動的に実行し、テスト結果をレポート形式で表示することができます。レポートには、測定データに加えて、デバイスが各テストにどれだけのマージンで合格/不合格になったかを示すマージン解析が含まれています。

Crescent Heart Software, Inc.のTF-SATA-NE/XP SATA電気テスト・フィクスチャ・ボードを使用すれば、SATA測定プロセスが容易になります。このフィクスチャは、 トランスミッタのコンプライアンス・テストに必要な電気測定ポイントへのアクセスを可能にします。