検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 113,338

構成例  

構成例

N9355C Limiter 0.01 - 26.5 GHz P1db of 10dBm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

過大なRFパワー、DC過渡電流、ESDから装置を保護

  • 小さい挿入損失< 2 dB
  • 100 ps未満のきわめて高速なターンオン時間
  • リミッティング・スレショルド: 10 dBm(代表値)
  • 双方向
  • DCブロック内臓