検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

推奨後継製品は、新製品の53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマです。注記:53210Aオプション106は、6 GHz RF入力を提供します。

53131A/53132A/53181A周波数カウンタから後継製品の53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマへの移行

53181Aは、チャネル1で最高225 MHzの周波数測定が可能なシングル・チャネルのRF周波数カウンタです。オプション015、オプション030、オプション050、オプション124によりRFチャネル2を追加して、それぞれ1.5、3.0、5.0、12.4 GHzまで測定周波数を拡張することができます。オプションのRFチャネルは、周波数、周期、周波数比(チャネル1/チャネル2またはチャネル2/チャネル1)の測定に使用できます。

端子をリア・パネルに移動するには、オプション061をオプション015と合わせて注文します。オプション061を付けると、フロント・パネル・コネクタと並列に、チャネル1用のコネクタがリア・パネルに追加されます。チャネル2用のコネクタはリア・パネルに移動します。

 

  • 周波数レンジ: 100 MHz~1.5 GHz
  • 周期: 0.66 ns~10 ns
  • 周波数比
  • BNCコネクタ (メス)
  • パワー・レンジと感度 (正弦波):
    100 MHz~1.5 GHz、-27 dBm~+19 dBm
  • 損傷レベル: 5 Vrms
  • インピーダンス: 50 Ω
  • 結合: AC
  • VSWR: <2.5:1