検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

53181A-1CM フランジおよびブランク・パネル付きラック・マウント・キット

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • ラックキャビネット:システムIIあるいはシステムIIプラス

概要

Keysight 53181Aオプション1CMは、34190Aラック・マウント・キットとして個別に注文することも可能です。このキットは、1台の測定器をラックの左側または右側のいずれかに取り付ける場合に使用します。キットには、ラック・フランジが1個、ラックのハーフ・サイズのフィラー・パネルが1個、測定器を取り付けるネジが4個、ナット付きラック・ネジが4個、英文の取付け説明書が含まれています。

Keysight 34190Aは、Keysight 34401A/34420Aマルチメータ、Keysight 34970Aデータ収集スイッチ・ユニット、Keysight 53131A/53132A/53181A周波数カウンタ、Keysight 33220A/33120A/33250Aファンクション・ジェネレータのほか、2スロット、ハーフ・ラックサイズの多くのKeysight製品で使用できます。奥行きが同じ測定器を2台並べて取り付ける場合は、ロックリンク・キット5061-9694とフランジ・キット5063-9212を使用します。