検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 88,094

構成例  

構成例

N9355B Limiter 0.01 - 18 GHz P1db of 10dBm

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 0.01~18 GHzの周波数レンジ
  • 1.75 dB未満の小さい挿入損失
  • 立ち上がり時間100ps以下
  • 10 dBm(代表値)のリミットしきい値
  • 双方向
  • DCブロック内蔵

概要

過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDから機器を保護

N9355Bパワー・リミッタは、感度の高いRF/マイクロ波測定器やコンポーネントに対して、優れた広帯域入力パワー保護機能を提供します。ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、増幅器などを、過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDから保護します。優れたRF性能を備え、測定の不確かさを最小化して測定確度を向上します。

N9355Bには、高品質のオス/メスのN型コネクタのペアが付属しています。