検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

  • 50Ωロード(オス、2つ)
  • ショート(オス、2つ)
  • 50Ωロード(メス、2つ)
  • ショート(メス、2つ)
  • ケーブル、1 m(4)
  • BNC(m)-SMA(f)アダプタ(1)
  • 3.5mmスルーアダプタ(メス-メス、2つ)
  • ケーブル(1メータ、2本)

概要

今日の高速ディジタル回路の評価には正確な測定が不可欠で、正確な測定には正確な標準デバイスが必要です。Keysight N1024A TDR校正キットは、いわゆるSOLT(Short-Open-Load-Through)技術に基づく3.5mm精密標準デバイスから構成されており、ケーブルなどの測定系の誤差補正(校正)が行えます。差動信号線路に対応してそれぞれが2つづつのペア構成で、正しい接続を可能とするトルク・レンチも付属されています。

N1024Aは2011年12月1日に販売完了となります。後継製品はN1024Bです。